在精密制造全流程中,打磨是决定产品最终外观质量与使用性能的核心收尾工序,通过机械或手工方式完成工件去毛刺、表面平整、光洁度提升等加工要求,在汽车零部件、3C 电子、五金卫浴、工程机械等众多制造业领域有着不可替代的作用,市场发展潜力巨大。当前我国打磨机器人市场需求尚未得到完全释放,相较于焊接、上下料、搬运码垛等工业机器人成熟应用场景,打磨赛道的市场渗透率仍处于较低水平,行业亟待成熟可靠的国产化解决方案破局。面对打磨行业长期存在的技术瓶颈与应用难题,珞石机器人凭借对打磨工艺的深度理解与多年工业场景落地经验,通过持续技术创新为制造企业提供全维度的打磨智能化系统性解决方案。
长期以来,国内打磨环节高度依赖人工作业,行业发展始终被多重痛点掣肘。首先是高强度作业带来的安全与健康隐患,打磨过程中需要持续施加稳定作用力,工人劳动负荷极高,同时高速运转的打磨工具、多维度的作业要求,也让生产过程潜藏着不小的安全风险。其次是恶劣作业环境引发的用工难题,打磨现场的高温、粉尘、噪声污染,极易对作业人员的身体健康造成损害,即便配备全面的安全防护,也难以改变年轻人不愿入行的现状,尤其夏季作业环境更为艰苦,导致行业人员流动性极大,企业招工难、留人难问题日益突出。此外,人工作业难以保障产品品质的稳定性,人工操作时作用力的细微偏差,极易造成打磨产品一致性差、漏磨等问题,无法满足高端制造的高标准生产要求。

正是基于这些行业痛点,制造企业对打磨环节的智能化升级有着明确且迫切的核心需求。一方面,企业希望通过机器人替代完成超 80% 的打磨工作量,仅留少量复杂工序由人工辅助,从根本上减轻人工劳动强度,规避作业安全风险;另一方面,需要通过独立工作站、集中除尘系统的配套设计,灵活适配车间布局,无需专门设立打磨车间,从根源上改善作业环境,缓解用工压力。同时,借助打磨机器人固定程序与浮动工具的配合,彻底解决产品打磨一致性差的问题,保障产品品质稳定达标,最终实现生产全流程的智能化转型升级,提升企业在市场中的核心竞争力。
作为国产工业机器人领域的标杆企业,珞石机器人始终将打磨赛道作为核心发展方向,不仅成立了专门的打磨产品线,更深度扎根打磨场景的真实需求,基于成熟的产品技术平台,全新开发了 5 款打磨专用准双机器人,覆盖不同负载、臂展需求,全面适配多样化的打磨作业场景。这 5 款专用机型分别为负载 12kg、臂展 1473mm 的 NB12h-12/1.4,负载 10kg、臂展 1648mm 的 NB12h-10/1.6,负载 12kg、臂展 2258mm 的 NB25h-12/2.2,负载 25kg、臂展 1836mm 的 NB25h-25/1.8,以及负载 35kg、臂展 1836mm 的 NB25h-35/1.8,全系列机型针对打磨作业中的振动抑制、运行精度、作业速度、本体刚性等核心需求,完成了全方位的技术优化。

珞石机器人打磨专用系列产品,基于全面优化的本体设计技术,打造出高惯量、高刚性的核心产品优势,核心采用准双曲面齿轮传动方案,从硬件底层完成了结构增强与性能升级。相较于传统传动方案,准双曲面齿轮具备更高的传动效率、更强的刚性与耐冲击性能,可保障机器人运行过程更平稳可靠,完美适配打磨作业的持续受力场景;配备最大孔径可达 57mm 的大中空手腕,不仅让现场布线更轻松便捷,还能更好地保护作业线缆,大幅降低作业过程中的干涉风险,适配复杂多角度的打磨需求。同时,依托准双曲面齿轮平稳的啮合特性,珞石机器人打磨专用机型具备更优异的精度保持性,不仅拥有更长的整机使用寿命,还能大幅降低设备后期维护成本;其绝对精度、重复定位精度在绝大多数应用场景中,均可达到进口同类产品的同等水平,满足高端精密打磨的严苛要求。

珞石机器人的打磨专用解决方案针对行业深层痛点进行逐一突破,通过打磨专用机型的性能优化,从根本上解决了传统机器人刚性不足、振动抑制差、精度不稳定的核心问题,保障复杂打磨场景下的作业效果稳定;依托国产化的技术研发与生产体系,大幅降低了设备采购与维护成本,打破了外资品牌的市场垄断,让中小企业也能获得高性价比的定制化打磨解决方案。同时,珞石机器人凭借多年的打磨场景落地经验,可提供从机器人本体、工艺配套到方案集成的全链路服务,深度适配不同行业、不同工件的打磨需求,助力制造企业快速完成打磨环节的智能化升级,推动整个打磨机器人行业的渗透率提升与规模化发展。