珞石机器人亮相FAIR plus 2026机器人全产业链接会
公司动态 2026/04/23

4月22日,FAIR plus 2026机器人全产业链接会在深圳会展中心(福田)盛大启幕。珞石机器人携具身智能创新成果重磅登陆9号馆9-W01展台,全方位展现其在AI核心硬件、底层算法与场景落地领域的深厚积淀,与全球行业同仁共话技术革新,共探产业高质量发展的全新未来。

具身智能方案硬核亮相 全矩阵产品彰显技术硬实力

展会现场,珞石AR系列重磅新品人形力控臂AR3首次公开亮相,备受瞩目。作为珞石为具身智能赛道量身打造的标准化、高性能、可规模化量产的AI硬件,AR3人形力控臂以极致轻量化设计,搭配7自由度十字腕仿人结构、全关节高精度力感知与高动态力控技术,可深度适配服务人形机器人、轮式双臂机器人等平台,全面解锁家庭、商用、新零售、科研实验室等多元场景的应用潜力。

深圳FAIR plus AR3.jpg

AR系列人形力控臂是支撑具身智能产业发展的核心基础设施,搭载珞石自研HSA集成力控关节,内置高精度扭矩传感器,依托全关节高精度力感知与力控技术,可实现对外力更快、更准确的感知与响应,稳定胜任精密装配、柔性抓取等高难度作业任务。配备的零力拖动示教功能,大幅降低调试门槛,充分兼顾人机协作的安全性与灵活性。凭借珞石十年积淀的底层运动控制算法,AR系列在1:2负载自重比下仍可保持±0.1mm的重复定位精度,完美适配各类精细化操作场景需求。

深圳FAIR plus (3).jpg

目前,珞石AR系列已完成3kg-10kg全系列人形力控臂产品矩阵的完整布局,形成了从轻量型创新探索到工业重载作业的全场景覆盖能力。标准化、模块化的产品设计搭配成熟量产能力,可全面满足不同客户、不同场景的差异化需求,为具身智能技术从实验室走向规模化商用提供坚实支撑。

深圳FAIR plus AR5.jpg

展会中,搭载双AR5人形力控臂的轮式人形机器人Helios,通过高精度遥操作演示,直观展现了珞石在具身移动操作、人机共融领域的产业化实力。产品采用HSA集成力控关节,依托关节端≤0.15N力控精度、1kHz阻抗控制、32kHz力控采样的硬核性能,搭配整臂仿人化7自由度与十字腕结构设计,Helios可实时复现人手精细动作,精准响应外力变化,实现安全柔顺的人机交互,同时全面支持远程操控、零力拖动等功能,充分释放轮式人形机器人在工业生产、商业服务等多元场景的应用价值。

搭杯子.jpg

全栈能力全面开放 携手伙伴共建具身智能产业生态

面对具身智能产业高速发展的浪潮,珞石机器人始终以全栈自研技术为核心支撑,持续深耕物理AI硬件的研发与落地,打造出涵盖HSA高精度一体化集成力控关节、AR系列人形力控臂、轮式双臂机器人在内的多款具身智能产品,形成了“关节+手臂+整机”的具身智能全栈产品布局。

秉持全面开放的生态理念,珞石机器人持续打破技术壁垒,实现机器人全链路能力的全面开放。依托全球领先的机器人全栈技术平台,珞石不仅向全行业开放全套硬件接口与高阶算法SDK,更同步提供自研xCore控制平台、xVision视控一体技术,以及多年沉淀的成熟场景工艺与数据采集经验,全面打通“硬件-数据-模型-场景”的全链路闭环,助力合作伙伴聚焦核心算法创新与场景落地,携手推动整个具身智能产业从技术验证走向规模化商用。

截至目前,公司已获得超万台具身智能机器人订单,落地应用于汽车、3C、新能源等行业物料抓取、检测与搬运等环节,在力控人形机械臂出货量及力控应用市场份额方面位居全球前列。

轮式双臂应用 合集.jpg

未来,珞石机器人将持续以高性能人形力控臂、力控关节等AI硬件为载体,不断深化全栈自研技术创新,携手全产业链合作伙伴,持续推动具身智能的深度落地,共促机器人产业高质量发展。

最新新闻
申请样机
回到顶部