随着智能手机的问世,仅具有单一通讯功能的传统手机逐渐被历史洪流所淹没,集实时通讯、网络链接、影视娱乐等强大功能为一体的智能手机随着时代浪潮滚滚而来,已经在市场当中实现了普及。
智能手机产业发展逐步成熟,市场洗牌却仍在继续,在竞争日趋激烈的情况下,各大手机品牌在不断强化功能性的同时,对于个性化的追求同样成为制胜市场的有力法宝,因此更新换代周期短、频率高是手机行业的显著特点。
在这样的时代背景以及行业特性的影响下,手机厂商对产线的规划与建设也提出了更高的要求,主要体现在“高精度”、“高效率”、“高柔性”以及“高性价比”等四个方面,工业机器人正迎合这一发展方向和制造趋势,这为其在手机行业的大范围应用提供了优渥的土壤。

丨高精度:智能手机强大的功能性是以精密的零部件为载体的,因此对于产线(特别是装配产线)的精度要求非常高,精密型机器人的应用前景十分广阔。
丨高效率:虽然近些年智能手机市场的整体销量呈波动下降状态,但是作为手机品牌的制造企业,对于高效率的追求始终是保持其市场竞争力的核心需求。面对传统的手工作业模式无法有效突破效率瓶颈的尴尬局面,各大手机品牌逐步开始在机器人领域展开探索并取得不错的成果。
丨高柔性:“更新换代周期短、频率高”,自然对产线的柔性化提出了更高的要求。毫无疑问,单纯的人工作业模式具有最高的柔性化特性,但是采用自动化产线的生产模式是大势所趋,单一方面的考虑“柔性化”而忽视其他方面的需求,显然是有悖时代发展潮流的。因此,在自动化产线的基础上,通过引入高柔性化的机器人替代传统的人工以及专机,成为了各大制造企业竞相尝试的生产模式。虽然当下仍然存在一定的技术难点,但是相信随着科技的进步以及市场的完善,以“无人化”、“高柔性化”为特点的智能工厂将会成为手机制造行业的常态化生产模式。
丨高性价比:“价格因素”始终是市场竞争当中占据决定性地位的因素之一,手机行业同样不例外。而在影响终端价格的因素当中,生产制造成本是其中重要的一环,因此“精益生产”模式被各大手机制造企业争相引入,以便能够有效的降低生产成本。但是,对于智能化产线而言,大家追求的是“高性价比”,而不是一味的“低价”。因为智能化产线的引入,不仅仅是要看前期的显性成本,更要看后期产线投入使用之后的隐性成本,比如“设备故障导致的停工停产”、“产线效率不足导致的产能降低”、“设备稳定性不足导致的次品率升高”等等。因此,机器人产品的稳定性、企业解决方案的能力以及售后服务体系,都是客户在选择“高性价比”的品牌时多元化的参考元素。

珞石机器人作为一家实力强劲的民族品牌,发展历程起始于机器人控制系统,而后逐步向机器人本体的自主研发扩展。经过7年的快速发展,目前已经实现了机器人底层控制系统和模块化关节等核心部件的全自主研发,并在此基础上成功开发出了工业机器人和柔性协作机器人两大产品序列,为垂直细分领域的定制化解决方案创造了无限可能。
珞石机器人的产品系列全面覆盖了手机行业所涉及的轻型机器人,并因其“更高的精度”、“更高的速度”、“更高的柔性化”以及“更高的性价比”而获得市场的高度认可。