大负载协作机器人如何突破物理限制,实现“大且灵活”
行业资讯 2025/10/13

在制造业柔性化转型的浪潮下,协作机器人正从传统的低负载场景向中高负载应用领域渗透。为应对这一趋势,多家厂商陆续推出大负载协作机器人产品,不断刷新行业纪录。在解决大负载机器人部署难题方面,行业主要通过以下设计创新实现突破。

1760336258772133.jpg

轻量化设计与快速部署成核心竞争力

l 一体化模块关节技术:珞石机器人推出的CR35系列柔性协作机器人为例,该产品攻克了电机、驱动器、减速机、双编码器与传感器高度集成的技术瓶颈,通过模块化设计实现关节结构优化,在保证负载性能的同时大幅降低重量,为产线之间的快速迁移提供了硬件基础。

配图2.png

l 紧凑型结构设计:采用小地脚设计,无需地桩固定;控制柜体积显著缩小,即插即用,大幅降低安装复杂度与部署周期,适应多品种、小批量的柔性制造需求。

l 多方向安装支持:拓展产品正装、侧装、吊装等多姿态安装能力,降低对机架刚性的依赖,拓宽了在狭窄或非标准空间中的应用可能。

刚柔并济:机械结构优化是关键突破点

随着协作机器人负载与臂展的不断增大,轻量化与刚性之间的矛盾日益凸显。尤其是在高节拍、高加减速的应用场景中,机器人易产生振动,影响轨迹精度与生产效率。目前,部分国内厂商为抑制振动,往往采取降低运行速度、牺牲节拍或简化控制策略的方式,导致性能妥协。

对此,大负载协作机器人可以从机械与控制系统两个层面实现突破:

l RV减速机强化传动结构:在一、二轴关键传动部位采用RV减速机,使整机刚性提升10倍,从源头上增强机械稳定性。

l 多传感器融合振动抑制技术:基于关节内置的多类传感器,系统可实时感知并预测振动趋势,通过算法实时调整关节扭矩输出,在全速范围内实现有效抑振,兼顾运行效率与轨迹精度。

协作机器人向“重型化”“精密化”双向拓展

当前,协作机器人正从传统的3C、医疗等轻工业领域,逐步渗透到汽车部件装配、金属加工、物流仓储等中重负载场景。业内专家指出,负载能力与精度控制的同步提升,将成为下一代协作机器人的竞争焦点。大负载协作机器人的推出,也为工业自动化提供了高柔性、易于部署的“重型助手”,有望在机床上下料、大型部件搬运、多工位作业等场景中加速落地。

最新新闻
申请样机
回到顶部