艾灸,是一种点燃由艾叶制成的艾条或艾柱,利用产生的艾热刺激人体穴位或特定部位,通过激发经气的活动来调整人体紊乱的生理生化功能,从而达到舒经活络、防病治病效果的治疗方法。艾灸作用机制与针灸相近,具有操作简单、成本低廉、效果显著等诸多优点。
01 行业痛点
近年来,随着人们对身心健康的不断追求和提升,艾灸这一古法灸疗逐渐在现代社会流行起来,市场规模迅速增长。然而艾灸治疗过程单调乏味,医师需要手持点燃的艾条长达二十分钟之久,严重浪费医师资源,同时专业医师稀缺、培训周期长的行业属性,也让艾灸行业面临着规模和服务体验都难以提高的痛点。
02 解决方案
珞石,新一代智能机器人专家,长期致力于用机器人技术让生活更美好,用效率改变世界的生产与生活方式。为解决艾灸行业医师资源少、服务时长有限、效果不稳定、成本高等问题,珞石深入探索艾灸场景,依托柔性协作机器人领先的安全性、优异的运动性能以及超强的柔顺力控能力,推出艾灸机器人解决方案,助力传统艾灸理疗智能变革。
03 方案特色与优势
NO.1 极致轻巧机身,部署简单方便
珞石新一代柔性协作机器人xMate ER、SR系列机身小巧轻便、灵活易部署,无控制柜的特点使其可以自由放置在推车、移动底盘上,组成可移动艾灸设备。
NO.2 灵敏拖动示教,易于操作使用
珞石柔性协作机器人采用图形化、交互式引导编程方式,轻松运行于笔记本、平板电脑等通用设备上,配合1N超轻拖动示教,医护人员可轻松拖拽机器人布置理疗方案,快速调整治疗点位。不仅能够实现不同穴位的个性化治疗方案,而且降低了技师的操作门槛。
NO.3 领先安全性能,打造舒适体验
机器人每个关节均配置高精度力矩传感器,具备“一指触停”般的灵敏碰撞检测能力,配合多项安全功能可以完美解决用户安全需求。如针对理疗场景开发的强力顺应功能,在碰撞时机器人将立即自动回退以保证用户绝对安全,真正实现机器为人服务。
通过视觉和激光测距传感器使机器人实时跟随治疗点位,保证艾条与皮肤距离适中的同时跟随人体起伏自适应调整,标准化复现专业理疗师的艾灸动作,让理疗过程更加轻松舒适。
NO.4 开放二次开发,理疗效果显著
珞石柔性协作机器人具备开放的底层控制能力,可提供灵活的二次开发接口,助力客户开发多种灸法动作,实现温和灸、往复灸、雀啄灸、回旋灸等多种灸法,满足客户的个性化、多元化需求,保证稳定、良好的理疗效果。
珞石艾灸机器人解决方案,安全、易用、灵活,完美复现专业艾灸理疗师手法,已在某客户门店实现规模化复制落地。未来,珞石也将持续聚焦行业发展需求和国民经济生活重点领域,不断践行“用机器人技术让生活更美好”的使命,让更多智慧应用触手可及,引领人类生产生活方式革新。