随着智能化进程的加速,工业场景中对于大尺寸、大重量产品的生产效率也提出了更高要求。作为全球领先的新一代智能机器人专家,珞石机器人搭建了3-220kg的“全明星”产品阵容,其大负载工业机器人系列以强大的性能和可靠性已成为各种大负载应用场景的理想选择,已在汽车、锂电、金属、建材、日化等多个行业遍地开花,广泛应用。
产品介绍
珞石大负载工业机器人包含NB80、NB220两大系列产品,共五款机型。产品凝聚了珞石多年来在工业机器人领域的深厚积累,以及对日本研发中心前沿技术的深度汲取与创新实践。自设计之初,便以超越同级的负载能力和臂展为目标,适用高性能和高可靠性的研发手法,在采用国际先进技术方案的同时,深度融合中国本土供应链的优势,以确保产品的卓越品质与长期可靠性。
具体来看,珞石大负载机器人具有以下几个方面的优势:
1)负载&臂展
负载更大,臂展更长
珞石NB80系列负载能力最大80kg,臂展最长2600mm,NB220系列负载能力最大220kg,臂展最长3201mm,适用于各类大负载、长臂展应用场景。
强手腕负载能力
珞石大负载工业机器人整体具备强手腕负载能力,允许力矩和允许惯量达到同级别机型领先水平,能够针对大尺寸、大惯量、偏心远的工件进行更稳定且更高精度的动作,从而减少产线停工时间,实现更好的可维护性能。
2)速度&精度
高节拍,各轴高速段性能优异
高刚性机器人本体,配以自主研发的高性能底层控制系统xCore,加之多年来对伺服和运动控制系统的持续优化迭代,珞石大负载机器人产品具备典型的高节拍特性,各轴高速段性能优异,机器人可以又快又稳地将工件进行移动摆放和加减速运动,大大提高生产效率。
3)可靠性
优秀密封性能
关节双密封设计,显著降低机器人内部润滑油脂和尘屑泄露风险。同时,基于对漏油相关的设计原理、安装手法、零部件品质、制造工艺等方面的全面理解,全流程把控漏油风险点。
更高防护等级
手腕IP67,本体IP65防护等级,加之自主设计的紧凑型IP54防护等级控制柜,可自如应对多种复杂恶劣工况。此外,零部件及整机皆经过严格质检,取得CE、CR、KCS、EAC等多项国际权威认证,有效保证长时间运行时的可靠性。
应用案例
借助大负载、长臂展、强手腕能力、优秀密封性能、高防护等级等优势特性,珞石NB80和NB220系列大负载机器人产品已进入汽车、锂电、建材、日化产业链上下游,实现搬运、上下料、打磨、码垛等应用。
1)应用:大尺寸零件搬运、上下料
图丨工件搬运、锂电元器件搬运、机床上下料
在汽车、锂电、家电、建材等诸多行业的工业生产场景中,工件往往重达上百公斤,搬运、上下料自动化一直是需要解决的难点。
珞石大负载工业机器人强大的手腕负载能力和紧凑设计,尤其在应对大尺寸、大惯量的工件搬运、上下料等应用上具有显著优势。搭配高精度视觉,可实现锂电元器件高精度搬运。此外,珞石大负载机器人关节双密封设计,手腕防护等级高达IP67,搭配本体IP65的防护等级,在机床上下料等复杂、恶劣的工况下仍能保证长时间稳定运行,帮助企业提高生产过程的自动化程度,改善作业人员的工作环境。
2)应用:高刚度打磨
图丨隧道水泥管片模具打磨
在隧道管片生产中,管片外弧面以往基本通过人工操作刮板、打磨盘等手持工具进行打磨收光,如今这一方式正面临劳动力短缺与生产效率低效的严峻挑战。
珞石大负载机器人凭借高刚性本体与自研的xCore控制系统,在速度、精度、可靠性等方面表现优异,适配高刚度打磨场景。与此同时,珞石在打磨领域率先推出智能视觉系统和力控系统,让机器人在打磨任务中不仅能识别处理工件信息,还可具备打磨压力反馈能力,可柔顺平稳地打磨铸铝、铸钢、锻打、塑胶等各式各类的工件。
3)应用:包装码垛
图丨纸箱码垛
人工码垛是家电、食品、日化等行业中存在的典型的后道工序之一,其作为一种重复性高且劳动强度大的工序,正面临日益严峻的“招工难”和“用工贵”问题。
具备大负载和长臂展特点的珞石NB80、NB220系列工业机器人在码垛作业上占据更大优势,帮助客户实现码垛自动化,提高生产效率及产品合格率,改善作业人员的工作环境。
未来,珞石大负载机器人将继续发挥其优势,不断拓展应用边界,持续打造更多智能化解决方案,为行业的转型升级与高质量发展提供强劲动力。